Publikovat produkty
Mora Cera T4 Shower Mixer
Mora Cera T4 Shower Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera T4 Shower Mixer

    Shower mixer with inlet down, shower connection up. Compensates for temperature and pressure fluctuations. With safety stop at 38°C and 42°C and eco-function. Out of 4MS approved brass. 40 c/c. Chrome. RSK 8344180 A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    Specifikace
    • Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Projection from wall 54 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota241220
    • Skupina výrobkůShower Mixers
    • Skupina produktůMora Cera
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-30
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)254
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa