Publikovat produkty
Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste
Mora Armatur

Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste

Basin mixer with pop-up waste and eco-function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Out of 4MS approved brass. Energy class B. Chrome. 243050.CA RSK 8344539 LVI 6160648 VVS 702170504 243051.CA Soft PEX® hoses with 3/8" . Chrome. RSK 8344540 NRF 4290035 A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
Specifikace
  • With pop-up waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota243050-CA
  • Skupina výrobkůBasin Mixers
  • Skupina produktůMora Cera
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Popis Uniclass 2015Mixers
  • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures