Publikovat produkty
MORA INXX II soft small Basin mixer
MORA INXX II soft small Basin mixer
MORA INXX II soft small Basin mixer
MORA INXX II soft small Basin mixer
MORA INXX II soft small Basin mixer
MORA INXX II soft small Basin mixer
MORA INXX II soft small Basin mixer
    Mora Armatur

    MORA INXX II soft small Basin mixer

    Basin Mixer with soft closing, energy and water saving aerator. Adjustable flow control and temperature limiter. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. Chrome.                                                                                                       

    273001.CA RSK 8278252  NRF4290442 

                                                                                                                                                                                                                              This basinmixer is also availible in six other different colours.                                                                                                                       Matte black art.no 273001.12CA  RSK 8278253  NRF 4290443                                                                                                                      Matte white art.no 273001.22CA  RSK 8278254   NRF 4290444                                                                                                                          Matte grey  art.no 273001.44CA  RSK 8278255   NRF 4290445                                                                                                                  Polished brass  art.no 273001.60CA  RSK 8278256  NRF 4290446                                                                                                           Brushed brass art.no: 273001.62CA  RSK 8278257  NRF 4290447            

    INXX II is elegant and timeless, and available in a palette of carefully selected natural colour tones. Thanks to a choice of matte or lacquered finishes, the collection is perfect for neutral, rustic or more functional interiors.

    The INXX II combines exclusive design with a high performance and offers a world-class water experience. 

    Specifikace
    • Soft closing.                                                                                                                                                                                            Adjustable flow control and temperature limiter.                                                                                                                                               Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota273001
    • Skupina výrobkůBath Mixers
    • Skupina produktůMora Inxx
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)143
    • Šířka (mm)42
    • Hloubka (mm)106
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)1.135
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures