Publikovat produkty
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
    Mora Armatur

    MORA INXX II basin mixer

    MORA INXX II basin mixer

    A wall mounted basin mixer that's unmistakably Mora. Functional, attractive with remarkable attention to detail. Featuring a design with no visible screws for a clean, crisp look.

    Chrome. Art.no: 275200 RSK 8295055 NRF 4290093

    Matte black. Art.no: 275200.12 RSK 8295056 NRF 4290094

    Polished brass. Art.no: 275200.60 RSK 8295057 NRF 4290095

    Brushed brass. Art.no: 275200.62 RSK 8295058 NRF 4290096

    Specifikace
    • PROPERTIES

      • Single lever mixer for built-in
      • Cover plate included handle and spout , in metal
      • Safety box in stainless steel
      • Build-in depth (min. 63 mm - max. 78 mm)

        Consist of following article number:
      • 275230 concealed single lever mixer
      • 275240 safetey box for single lever mixer
      • 275210 Cover plate with handle and spout


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota275200XX
    • Skupina výrobkůBasin Mixers
    • Skupina produktůMORA INXX II Concealed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)8.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011327
    • Název ETIMBuilt-in mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers