Publikovat produkty
MMIX II Bath mixer 150 c/c
MMIX II Bath mixer 150 c/c
MMIX II Bath mixer 150 c/c
    Mora Armatur

    MMIX II Bath mixer 150 c/c

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any bathroom interior. Based on energy-saving technology, it’s the perfect way to experience Mora’s sustainable water concept in an attractive, affordable package.

    We have updated our classic MMIX chrome bathtub mixer – now featuring refined, straighter lines and a bolder expression, highlighting its exceptional function and elegance. Its interior has also been upgraded with an improved thermostat for optimal energy efficiency.

    Art.no: 330100 RSK 8245069 NRF 4290378 LVI 6360746

    Specifikace
      • Swivel spout with built-in diverter
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota330100
    • Skupina výrobkůBath Mixers
    • Skupina produktůMMIX II
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)95
    • Šířka (mm)267
    • Hloubka (mm)56
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.04
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko