Publikovat produkty
Mora MMIX II Basin mixer with selfclosing handshower
Mora MMIX II Basin mixer with selfclosing handshower
    Mora Armatur

    Mora MMIX II Basin mixer with selfclosing handshower

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any bathroom interior. Based on energy-saving technology, it’s the perfect way to experience Mora’s sustainable water concept in an attractive, affordable package.

    MMIX II unifies its ergonomic design with top-tier energy efficiency in a stylish chrome piece that blends quality and looks. This year, we’ve updated its design language with straighter lines and boosted its energy-saving attributes.

    With selfclosing handshower - Art.no 333006 RSK 8275829 NRF 4290134 LVI 6167038


    Specifikace
      • With self-closing hand shower, wall bracket and hose
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN 1717
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota333006
    • Skupina výrobkůBasin Mixers
    • Skupina produktůMora MMIX
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)174
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.84
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets