Publikovat produkty
Mora MMIX II Basin mix with strainer waste
Mora MMIX II Basin mix with strainer waste
Mora MMIX II Basin mix with strainer waste
    Mora Armatur

    Mora MMIX II Basin mix with strainer waste

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any bathroom interior. Based on energy-saving technology, it’s the perfect way to experience Mora’s sustainable water concept in an attractive, affordable package.

    MMIX II unifies its ergonomic design with top-tier energy efficiency in a stylish chrome piece that blends quality and looks. This year, we’ve updated its design language with straighter lines and boosted its energy-saving attributes.

    With strainer waste - Art.no 333020 RSK 8275832 NRF 4290137


    Specifikace
        • With captive waste, lower part in plastic
        • ESS (energy saving system)
        • Ceramic cartridge with soft closing function
        • Adjustable flow control and temperature limiter
        • Eco (energy and water saving aerator)
        • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
        • Lead Free material
        • Hole diameter Ø34-37 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota333020
    • Skupina výrobkůBasin Mixers
    • Skupina produktůMora MMIX
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)174
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.84
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets