Publikovat produkty
MORA INXX II toilet paper holder spare
MORA INXX II toilet paper holder spare
MORA INXX II toilet paper holder spare
MORA INXX II toilet paper holder spare
MORA INXX II toilet paper holder spare
MORA INXX II toilet paper holder spare
    Mora Armatur

    MORA INXX II toilet paper holder spare

    For those who are short on storage space, or just want to keep things minimal in your bathroom, the Mora Armatur´s extra toilet roll holder is a sharp, functional solution. 

    A complement to the Mora toilet roll holder, install an extra toilet roll holder. Functional and stylish, it’s designed to echo the design intentions of its sibling. This time with a softly finished ‘stopper’ and easy to fit assembly. Available in chrome, matte white and black, brushed or polished brass.

    Chrome. Art.no: 521052 RSK 8744122 NRF 4294372 LVI 5778262 EAN 7391887258817                                                                          Matte black. Art.no: 521052.12 RSK 8744123 NRF 4294373 LVI 5778263 EAN 7391887258824                                                                Matte white. Art.no: 521052.22 RSK 8744126 NRF 4294376 LVI 5778266 EAN 7391887258831                                                           Polished brass. Art.no: 521052.60 RSK 8744124 NRF 4294374 LVI 5778264 EAN 7391887258848                                                      Brushed brass. Art.no: 521052.62 RSK 8744125 NRF 4294375 LVI 5778265 EAN 7391887258855

    Specifikace
      • With screw and plug
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota521052
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůMora INXX II
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)48
    • Šířka (mm)93
    • Hloubka (mm)220
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.502
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IIE1090
    • Název CSI UniFormat IIOther Equipment