Publikovat produkty
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer
    Mora Armatur

    Mora Rexx B5 Basin Mixer

    Basin mixer with Eco function. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. Chrome.

    Chrome. Art.no: 707150 RSK 8344422 NRF 4290833 LVI 6160620 VVS 701488104                                                                          Chrome/gold. Art.no: 707150.0065 RSK 8344432 NRF 4290026 LVI 6160668                                                                                            Black. Art.no: 707150.11 RSK 8278520 NRF 4290089 LVI 6160713 VVS 701488111

    With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful basin mixer with built-in intelligent functionality.

    Specifikace
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 7 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota707150
    • Skupina výrobkůBasin Mixers
    • Skupina produktůMora Rexx
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)165
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.67
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCMixers or agitators
    • Kód UNSPSC47101512
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures