Publikovat produkty
Mora Rexx B5 Basin Mixer with push-down waste
Mora Armatur

Mora Rexx B5 Basin Mixer with push-down waste

Basin mixer with push-down waste and Eco function. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8344428 NRF 4290861 LVI 6160645 VVS 701989104 707160.0011 Chrome/black. RSK 8344429 NRF 4290862 LVI 6160646 With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful basin mixer with intelligent functionality and a pop-up waste.
Specifikace
  • With push-down waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 7 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota707160
  • Skupina výrobkůBasin Mixers
  • Skupina produktůMora Rexx
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)333
  • Hloubka (mm)115
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.23
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCMixers or agitators
  • Kód UNSPSC47101512
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Popis Uniclass 2015Mixers
  • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures