Publikovat produkty
Mora MMIX Kitchen Mixer K5
Mora MMIX Kitchen Mixer K5
    Mora Armatur
    Archivovány

    Mora MMIX Kitchen Mixer K5

    Kitchen mixer with soft closing and C-spout. Adjustable flow control and temperature limiter. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Energy class C. Chrome. RSK 8318375 732100.CA Constant flow 8 l/min. Soft PEX flat end Ø10 mm. Lead free. Energy class C. Chrome. RSK 8318379 732100.TT With Turbo-Jet function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Lead free. Energy class B. Chrome. RSK 8318378 732101 Flow 9 l/min. Soft PEX® hoses with 3/8". Lead free. Chrome. 732101.CA Constant flow 8 l/min. Soft PEX® hoses with 3/8". Lead free. Chrome. 732101.TT With Turbo-Jet function. Soft PEX® hoses with 3/8". Lead free. Chrome. Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Specifikace
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Lead Free material. Hole diameter Ø32-37 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota732100
    • Skupina výrobkůKitchen Mixers
    • Skupina produktůMora MMIX II
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)391
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)237
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCMixers or agitators
    • Kód UNSPSC47101512
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures