Publikovat produkty
Mora MMIX K5 Kitchen Mixer Care with dish washer valve
Mora Armatur
Archivovány

Mora MMIX K5 Kitchen Mixer Care with dish washer valve

Kithen mixer with dish washer valve, soft closing and Eco function. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8318395 LVI 6261192 732161 Soft PEX® hoses with 3/8". Chrome. RSK 8318396 NRF 4290242 Mora MMIX Care is a line of mixers specially designed to meet lifelong needs. Mora MMIX Care mixers have extra long levers. Mora MMIX Care proves that ergonomic comfort can be combined with aesthetic excellence. These mixers’ special ergonomic functions complement their clean basic design, creating a softer look. Mora MMIX Care mixers are tested, approved and quality marked by the Swedish Rheumatism Association.
Specifikace
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout 60°, 85°, 110° or 360°. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Lead Free material. Hole diameter Ø32-37 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota732160
  • Skupina výrobkůKitchen Mixers
  • Skupina produktůMora MMIX II
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCMixers or agitators
  • Kód UNSPSC47101512
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Popis Uniclass 2015Mixers
  • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures