Publikovat produkty
Mora MMIX B5 Basin Mixer Medi Care 150
Mora MMIX B5 Basin Mixer Medi Care 150
    Mora Armatur
    Archivovány

    Mora MMIX B5 Basin Mixer Medi Care 150

    Basin mixer with soft-close mechanism and ECO flow. Soft PEX flat end Ø10 mm with protective plastic covering for improved hygiene and easier cleaning. 4MS approved lead free brass. Extra long spout reduces risk of water jet spraying onto the basin’s foot valve. Spout projection 128 m. Approved by the Rheumatism Association in Sweden.

    Chrome.
    RSK 8325248 NRF 4290077

    Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.

    Specifikace
      • ESS (energy saving system) 
      • Ceramic cartridge with soft closing function 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Flow limiter without air admixture, maximum flow 9–11 l/min at 300 kPa
      • Flexible connection tubes in stainless steel braided Soft PEX® flat end Ø10 mm, with protective plastic covering for improved hygiene and easier cleaning
      • Extra long spout reduces risk of water jet spraying onto the basin’s foot valve. Spout projection 128 mm
      • Approved by the Rheumatism Association in Sweden 
      • Lead Free material 
      • Hole diameter Ø28-37 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota733010-CL
    • Skupina výrobkůBasin Mixers
    • Skupina produktůMora MMIX
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)190
    • Hloubka (mm)290
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.408
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCMixers or agitators
    • Kód UNSPSC47101512
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures