Publikovat produkty
MARE XI, bathtub
MARE XI, bathtub
MARE XI, bathtub
MARE XI, bathtub
    Mora Armatur

    MARE XI, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    The tactile warmth and durability of acrylic allow design attributes like its slim 15mm edge profile and an effortless oval shape. A freestanding bath with ergonomic curves that caress the body, and an aesthetic that stands the test of time.

    Article number: 951111

    Specifikace
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 43 kg
      • Volume: 240 l
      • Slimeline
      • Discrete integrated overflow
      • Pre installed white waste
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota951111
    • Skupina výrobkůX Collection
    • Skupina produktůWash Basin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)650
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)1700
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)43
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Popis Uniclass 2015Bathing
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIE1090
    • Název CSI UniFormat IIOther Equipment