Publikovat produkty
LAVA II Wash basin - medium
LAVA II Wash basin - medium
LAVA II Wash basin - medium
    Mora Armatur

    LAVA II Wash basin - medium

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless wash basins.

    A generous, low-profile design that opens up your vanity area and lets it breathe. Made from our tactile and durable mineral composite, with a thick rim for added presence.

    Article number: 952003

    Specifikace
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 600 mm
      • Depth: 380 mm
      • Height: 166 mm
      • Weight: 11 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota952003
    • Skupina výrobkůX Collection
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)166
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)380
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIE1090
    • Název CSI UniFormat IIOther Equipment