Publikovat produkty
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror
    Mora Armatur

    CAVA I, mirror

    A minimal design, with atmospheric backlighting, brings an extra layer of character to bathroom spaces.

    Designed around a central idea of a minimal, unframed backlit mirror, mounted just 30 mm from the wall, Cava has an aura of its own. Its light can be switched at a touch from warm to cooler tones. The mirror itself has an anti-fog function and is safety foiled for peace of mind. Available in circular or square versions and multiple sizes.

    Article number: 953003 Size: 700 x 500 mm


    Specifikace
      • 700 x 500 mm
      • Ambient lightning
      • Energy efficient LED lightning
      • Total wattage: 41,2 watt
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,534 kg
      • Slimline 30 mm wall projection
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota953003
    • Skupina výrobkůX Collection
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)500
    • Šířka (mm)700
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)553
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE1090
    • Název CSI UniFormat IIOther Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa