Publikovat produkty
SOLO I, mirror
SOLO I, mirror
    Mora Armatur

    SOLO I, mirror

    An attractive framed design, with touch-operated backlighting in a versatile mirror package that’s easy to style into any space.

    Encased in an attractive metal frame in matt black aluminium, with an inner LED band, Solo I gives a dynamic atmosphere to an interior. Its mirror is anti-fog for ease of use, allowing the simplicity of the design to always remain in focus.

    Article number: 953099.12 Size: Ø 1000 mm

    Specifikace
      • Ø 1000 mm
      • Matte black frame
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • 6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,466 kg
      • Slimline 40 mm wall projection
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota953099-12
    • Skupina výrobkůX Collection
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-09
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)5.47
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE1090
    • Název CSI UniFormat IIOther Equipment