Publikovat produkty
AC-62 Window 1-Sash Tilt & Turn
Morad

AC-62 Window 1-Sash Tilt & Turn

The AC-62 is an insulated system intended for external construction: windows, doors,

showcases. It is possible to produce sliding and automatic doors,

windows that open both inwards and outwards, as well as revolving,

accordion and bent structures. Two aluminum profiles are connected with a

thermal break, creating a profile with a frame width of 62 mm and a

window sash width of 70 mm. The width of the profiles and their

structure ensures very good strength and thermal parameters while

maintaining a low price of the system.

Specifikace
    • HEAT TRANSFER COEFFICIENT:   Uw = 1,14 W/(K)
    • SPECIFIC ACOUSTIC INSULATION INDEX:   Rw = 33dB
    • RESISTANCE TO WIND LOAD:   C5
    • WATERPROOF:  E1500
    • MAXIMUM DIMENSION WINDOW: 1487 mm x 2589 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaac-62-window-1-sash-tilt-and-turn
  • Skupina výrobkůWindows & Doors
  • Skupina produktůAC-62
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-20
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)62
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
  • Klasifikace IFCOkno
  • Kód ETIMEC003536
  • Název ETIMWindow (complete with frame)
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Afrika