Publikovat produkty
Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT

Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT

Designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge.

Specifikace
  • Lead Free* Models Available

    2 to 30 in. (50 to 750mm)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota107MAT-Silent-Check-Valves
  • Skupina výrobkůSpecialty Products
  • Skupina produktůSilent Check Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCBall check valves
  • Kód UNSPSC40141618
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Název CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING