Publikovat produkty
Class 300 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 109MHT

Class 300 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 109MHT

Series 109MHT Class 300 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge applications.


Specifikace
  • Features

    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Sizes: 2 to 30 in. (50 to 750mm)
    • Globe body design provides greatest flow capacity in a silent check valve
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota109MHT-Silent-Check-Valve
  • Skupina výrobkůSpecialty Products
  • Skupina produktůSilent Check Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSwing check valves
  • Kód UNSPSC40141634
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Název CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING