Publikovat produkty
Class 150 Quick Acting Line Blinds - 15A

Class 150 Quick Acting Line Blinds - 15A

Series 15A Class 150 Quick-Acting Line Blinds are designed for applications that require positive visual indication of line closure and opening.


Specifikace
  • Features

    • Rating: 285 psi at 100°F
    • Stainless steel guide pins in face of the body flange ensure accurate alignment of spectacle plate
    • O-ring seals provide positive, dead-tight shutoff
    • Designed for quick and easy installation
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota15A-Line-Blinds
  • Skupina výrobkůSpecialty Products
  • Skupina produktůLine Blinds
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSwing check valves
  • Kód UNSPSC40141634
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Název CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING