Publikovat produkty
Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS

Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS

Designed for chemical process applications including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals as well as condensers and heat exchangers. This series features an angular cutaway design of the basket to allow a straight through flow for extremely low pressure drop and a tapped & plugged NPT drain on the strainer bottom for easy self-cleaning.

Specifikace
  • 1 1/2 to 20 in. (40 to 500mm)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota186-CS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • Skupina výrobkůStrainers
  • Skupina produktůBasket Strainers - Simplex
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCFilters
  • Kód UNSPSC401615
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Popis Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 55 29
  • Název OmniClassLiquid Strainers