Publikovat produkty
Class 150 Cast Aluminum Bronze Flanged End Turbine Meter Strainers - 625B

Class 150 Cast Aluminum Bronze Flanged End Turbine Meter Strainers - 625B

Used extensively to protect displacement water meters and other sensitive fluid monitoring devices. Class 150.


Specifikace
  • Features

    • Protects displacement water meters and other sensitive fluid monitoring devices
    • Sizes 1 1⁄2 in. – 8 in. (40 – 200 mm)
    • Cast Aluminum body and 304 Stainless Steel screen
    • Compact design with short face-to-face dimensions allow for installation in tight spaces
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota625B-Turbine-Meter-Strainer
  • Skupina výrobkůStrainers
  • Skupina produktůTurbine Meter Strainers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCFilters
  • Kód UNSPSC401615
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Popis Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 55 29
  • Název OmniClassLiquid Strainers