Publikovat produkty
Class 150 Aluminum Bronze Large Duplex Strainers - 692MFB

Class 150 Aluminum Bronze Large Duplex Strainers - 692MFB

Designed for use in fluid handling systems where the flow cannot be shut down for basket cleaning. Typical applications include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and other similar applications. Class 150.


Specifikace
  • Features

    • Typical services include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and more
    • Aluminum Bronze body and 304 Stainless Steel basket that is gasketed and seated to prevent particle bypass
    • Sizes 8 in. – 16 in. (200 – 400 mm)
    • Designed for fluid handling applications where flow cannot be shut down for basket cleaning
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota692MFB-Duplex-Strainer
  • Skupina výrobkůStrainers
  • Skupina produktůBasket Strainers - Duplex
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCFilters
  • Kód UNSPSC401615
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Popis Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 55 29
  • Název OmniClassLiquid Strainers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké