Publikovat produkty
Locxend Ductile Iron Grooved End Y Strainers - 758G

Locxend Ductile Iron Grooved End Y Strainers - 758G

Designed for installation in grooved end piping systems. Used extensively to strain foreign matter from pipe lines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment.

Specifikace
  • Features

    • Sizes 2 in. – 12 in. (50 – 300 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Ductile Iron body and 304 Stainless Steel basket strainer that is securely seated to eliminate particle bypass
    • Self cleaning by opening the plug or valve connected to the blow off outlet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota758G-Y-Strainer
  • Skupina výrobkůStrainers
  • Skupina produktůY Strainers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCFilters
  • Kód UNSPSC401615
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Popis Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 55 29
  • Název OmniClassLiquid Strainers