Publikovat produkty
Class 150 Cast Aluminum Bronze Flanged End Y Strainers - 851M

Class 150 Cast Aluminum Bronze Flanged End Y Strainers - 851M

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. Class 150.

Specifikace
  • Features

    • Larger sizes feature a machined seat for the screen that eliminates particle bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Aluminum Bronze body and 304 Stainless Steel screens
    • Sizes 1⁄2 in. – 12 in. (15 – 300 mm)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota851M-Y-Strainer
  • Skupina výrobkůStrainers
  • Skupina produktůY Strainers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálBronze
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCFilters
  • Kód UNSPSC401615
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Popis Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 55 29
  • Název OmniClassLiquid Strainers