Publikovat produkty
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
    Muuto

    7070 by TAF Architects (Small)

    TAF Architects on the design “The 70/70 table is a study in geometric forms identifying the dimensions for a well-balanced table. It has an almost anonymous expression but with careful detailing. The table is based upon two cast aluminium squared frames with the dimensions 70 x 70 centimetres. The simple Scandinavian aesthetics balanced with the warmth from the layered wood adds personality to the table.”
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamuuto7070S
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůTable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-09-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)73
    • Šířka (mm)85
    • Hloubka (mm)170
    Související
    • Hlavní materiálLinoleum
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56