Publikovat produkty
Curt 091
Curt 091
Curt 091
Curt 091
Curt 091

    Curt 091

    Curt is not only a chair. Sometimes it is also a rocking chair. The rocking chair can give you an extra nice and relaxing experience. Feel free to mix Curt chairs with Curt rocking chairs in the same area. Curt has a classy and characteristic design. Feel free to mix colours and fabrics as you like and choose what kind of feeling and look your Curt should transmit.
    Specifikace
    • Curt is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. It is available as clear lacquered birch or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... If you go for the wooden seat you can add a shep fur pad that is cut to match the chair.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacurt-091
    • Skupina výrobkůCurt
    • Skupina produktůFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)830
    • Šířka (mm)570
    • Hloubka (mm)840
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)12
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS