Publikovat produkty
Freja 066
Freja 066
Freja 066

    Freja 066

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(7 recenze)

    Freja chair has a classic look with wooden laths in the back. The chair has been in the assortment for a long time and is still a very popular product.

    Freja is available in three different versions. In all versions removable fabrics and a protective rubber weave is included.

    Specifikace
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

      Freja meets the Möbelfakta requirements, which makes it an excellent choice from a sustainability perspective. The Idun family is designed by NC Nordic Care.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafreja-066
    • Skupina výrobkůFreja
    • Skupina produktůFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)980
    • Šířka (mm)440
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS