Publikovat produkty
Humlan 370
Humlan 370
Humlan 370
Humlan 370

    Humlan 370

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)
    Humlan (bumblebee) chair is the fourth member of the Humlan family. Just like the rest of the family, this little bumblebee has a soft and embracing shape with a good seat height. It is also flexible; choose the same or different fabric for the seat and back. The fabric is removable for laundry, which is of course comfortable but above all in line with NC’s sustainability policy.
    Specifikace
    • Humlan thrives both with or without its family, alone or in groups, as well as in any environment. 

      Humlan legs is available in birch or oak clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahumlan-370
    • Skupina výrobkůHumlan
    • Skupina produktůFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)810
    • Šířka (mm)580
    • Hloubka (mm)570
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS