Publikovat produkty
Kurbits 328
Kurbits 328
Kurbits 328

    Kurbits 328

    A comfortable footstool with a cushion. The fabric is removable and it is attached to the footstool with pushbuttons. The footstool is intented to be used together with the two Kurbits armchiars (324 and 325). The footstoolis available as clear lacquered or stained. Kurbits is a family of chairs and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art.
    Specifikace
    • Available in the Kurbits family is also a sofa, a chair and two different armchairs.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakurbits-328
    • Skupina výrobkůKurbits
    • Skupina produktůFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)440
    • Šířka (mm)390
    • Hloubka (mm)630
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)10.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek