Publikovat produkty
Linnea 330
Linnea 330

    Linnea 330

    Linnea bench is available in two different seating heights. A traditional height of 45 cm and a higher version with a seating height of 63 cm. This is the lower version. The bench is designed in an innovative and playful design that encourages the user to either put the feet up or sit straight up with the feet on the floor/footrest. The bench is ideal in a school corridor where youngsters hang out between classes.

    Specifikace
    • Linnea bench is produced in birch FSC 100% and has the Möbelfakta label, so it is an excellent environmetally friendly choice. Linnea is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalinnea-330
    • Skupina výrobkůLinnea
    • Skupina produktůFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)14
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Popis Uniclass 2015Benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Benches
    • Číslo OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Název OmniClassBenches