Publikovat produkty
Plockepinn 051
Plockepinn 051
Plockepinn 051

    Plockepinn 051

    Plockepinn is a stool and bench, which is unique in its construction. First the bar stool, with a height of 76cm, was developed. The design was so well received that the stool soon got two more family members; a lower bar stool with a height of 63 cm and a bench, which this article number refers to.

    Specifikace
    • Plockepinn is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Plockepinn is a very good choice from a sustainability perspective. It is produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta requirements.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaplockepinn-051
    • Skupina výrobkůPlockepinn
    • Skupina produktůFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)1150
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Popis Uniclass 2015Benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Benches
    • Číslo OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Název OmniClassBenches