Publikovat produkty
Twist 024
Twist 024
Twist 024
Twist 024

    Twist 024

    The idea for the Twist stool comes from the geometric polygons of mathematics, also called polygons. The pallet has twenty-four sides that create the illusion of a round stool seat. Thanks to the straight sides of the seat, the legs are “locked” to each other when stacking. The stool can be stacked endlessly and when many stools are stacked on top of each other, a closed and beautiful side is created, reminiscent of older classical columns.


    Specifikace
    • Twist is available as clear lacquered or as stained.

      ADDED VALUES

      • Stackable
      • Creates a beautiful pillar when stacked
      • Easy to place
      • Can be used as a side table


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatwist-024
    • Skupina výrobkůTwist
    • Skupina produktůStool
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)410
    • Hloubka (mm)410
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS