Publikovat produkty
Woodstock 015
Woodstock 015

    Woodstock 015

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(9 recenze)
    Woodstock chair has upholstered seat and back. It has a clear and distinct design. The seat has rubber weave as standard. The chair fits very well in assembly halls and auditoriums as it has connectors as optional extras.
    Specifikace
    • Woodstock is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawoodstock-015
    • Skupina výrobkůWoodstock
    • Skupina produktůFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)810
    • Šířka (mm)420
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS