Publikovat produkty
Woodstock 417
Woodstock 417
Woodstock 417

    Woodstock 417

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(6 recenze)
    A top shelf to the cabinet Frank 417 in birch veneer or oak veneer. The top shelf is not as deep as the cabinet and is ideal as a bookshelf. The shelf has one movable shelf.
    Specifikace
    • Woodstock is available as two different modules; cabinet and top shelf. They are designed to be used together. Add a plinth panel in in birch or oak with legs in chrome, birch or oak. Magnetic locks on the doors are available as optional extra. Both the cabinet and the top shelf have movable shelfes.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawoodstock-417
    • Skupina výrobkůWoodstock
    • Skupina produktůStorage Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)520
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)290
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek