Publikovat produkty
Woodstock 421
Woodstock 421

    Woodstock 421

    Plinth panel to Woodstock 416 with a width of 244 cm. Choose between a base in birch and oak.
    Specifikace
    • The legs are available in chrome, birch and oak.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawoodstock-421
    • Skupina výrobkůWoodstock
    • Skupina produktůStorage Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)2400
    • Hloubka (mm)420
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)24
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek