Publikovat produkty
Yes 097
Yes 097
Yes 097
Yes 097

    Yes 097

    The design chair you cannot help noticing. A rounded back that turns into armrests. Sticks in the back that form an innovative pattern. Yes chair is available with wooden seat or fixed upholstered seat. 

    Specifikace
    • Yes chair is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      If you go for a wooden seat we would highly recommend to add our beautiful sheep fur pad with article code Fårskinnsrondell 1010.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotayes-097
    • Skupina výrobkůYes
    • Skupina produktůFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)720
    • Šířka (mm)510
    • Hloubka (mm)510
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS