Publikovat produkty
Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Newton 103-S is a two-component, cementitious, modified-polymer waterproofing membrane with membrane with high adhesion, designed for the internal and external waterproofing of concrete and steel elements of water-retaining and water-resisting structures such as reservoirs, water tanks, below ground structures, podium decks, and parking areas.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNewton103_S
  • Skupina výrobkůNewton
  • Skupina produktůRe-Seal System
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolymer-modified cementitious
  • Vedlejší materiálPolymer-modified cementitious
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCFilter membranes
  • Kód UNSPSC40161507
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96_52
  • Popis Uniclass 2015Membrane water filters
  • Kód CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Číslo OmniClass23-13 25 15 11
  • Název OmniClassDampproofing Membranes

Dostupnost regionu

Evropa
Irsko
Velká Británie