Publikovat produkty
Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete

Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete

The active chemicals within Newton 104 combine with the free lime and moisture present within the capillaries to form insoluble crystalline complexes which effectively block the capillaries and any minor shrinkage cracks to prevent any further movement of moisture to provide a totally dry surface to the concrete.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNewton104
  • Skupina výrobkůNewton
  • Skupina produktůRe-Seal System
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCement
  • Vedlejší materiálSand
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCFilter membranes
  • Kód UNSPSC40161507
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96_52
  • Popis Uniclass 2015Membrane water filters
  • Kód CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Číslo OmniClass23-13 25 15 11
  • Název OmniClassDampproofing Membranes

Dostupnost regionu

Evropa
Irsko
Velká Británie