Publikovat produkty
 Automation systems  interior blind Smart S DC assembly nice
 Automation systems  interior blind Smart S DC assembly nice
    Nice

    Automation systems interior blind Smart S DC assembly nice

    Automating interior blind and projection screen to grant the well-being in all indoor environments. Era Inn is the smart and versatile new system for optimising natural light and maximising energy efficiency in buildings. Designed to be extremely silent, Era Inn is the perfect choice for all kinds of project.
    Specifikace
    • A smart silent solution for automating interior blinds composed by smart AC motor, adapter, support and generic blind.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNice_era_inn_assembly_S_DC
    • Skupina výrobkůAutomating interior blind
    • Skupina produktůBlinds and shading devices
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2017-10-29
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Popis Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Kód CSI MasterFormat 201412 20 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Window Treatments
    • Číslo OmniClass23-17 21 13 11
    • Název OmniClassWindow Blinds
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings