Publikovat produkty
Excel Electric Group - Cable Tray System
Niedax Group

Excel Electric Group - Cable Tray System

Excel EZ-Fit tray is manufactured from 0.7 - 1.0 mm steel in sizes from 50-900 mm widths. As with our trunking bodies the larger widths are indented with strengthening grooves. Each size in the range is supported by availability of a full range of fittings. The integral couplers ensure the quickest possible fixing time – with no need for couplers or earth tags.

Specifikace
  • Measurements:
    Height : 25, 50 mm
    Width  : 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600 mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaExcel_Electric_Group_Cable_Tray
  • Skupina výrobkůExcel Electric Group
  • Skupina produktůRevit Libraries (.rvt)
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2021-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vIrsko
  • Vyrobeno vIrsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód ETIMEC000047
  • Název ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Název UNSPSCCable accessories
  • Kód UNSPSC26121630
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Popis Uniclass 2015Cable management and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Číslo OmniClass23-35 33 19
  • Název OmniClassElectrical Cable Trays
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution