Publikovat produkty
CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type
Niinuma

CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type

Suitable for hanging down from ceiling, LED driver can be attached together or separate from Lamp unit. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specifikace
  • Beam Angle: 50 deg Lens (400/700/1000), 80 deg Lens (250/400/700) Country: Japan Dimension: 164 mm × 300 mm, 247 mm × 300 mm, 315 mm × 300 mm, 430 mm × 300 mm Lamp Envelope: LED Lamp Type: Pendant Lamp Wattage: 50 W, 90 W, 150 W, 280 W Lens Type: Transparent Life Span: 50000 hr Luminous Intensity: 5500 lm, 10800 lm, 17100 lm, 32200 lm Manufacturer Product Line: TU Series Mounting Type: Ceiling Region: Asia
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCLAIR_TU
  • Skupina výrobkůCLAIR High-Bay LED Lamp
  • Skupina produktůTU Series, Pendant Type
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-04-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vJaponsko
  • Vyrobeno vJaponsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCSvětlo
  • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Kód UNSPSC391016
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Popis Uniclass 2015Lamps
  • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Číslo OmniClass23-35 45 15
  • Název OmniClassLamps