Publikovat produkty
Modì - LED urban luminaire
Modì - LED urban luminaire
Modì - LED urban luminaire
    Lorelux

    Modì - LED urban luminaire

    Urban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).

    Modì is a luminaire with essential aesthetics that reinterprets that design of memory of traditional skirt lamps. It is the evolution of the Vieste luminaire, since it is combined with a slender neck that is attached to the pole.

    Modì lends itself not only to those contexts of historicalarchitectural value, or to squares and city centres, but also to large pedestrian areas mounted on artistic poles with multiple arms.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaModi
    • Skupina výrobkůUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Skupina produktůTHE classic COLLECTION
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)588
    • Šířka (mm)420
    • Hloubka (mm)420
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures