Publikovat produkty
Moravia -  LED urban luminaire
Moravia -  LED urban luminaire
Moravia -  LED urban luminaire
    Lorelux

    Moravia - LED urban luminaire

    Urban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).

    Moravia, with its retro look, perfectly integrates perfectly into contexts with special architectural and landscape features, illuminating squares, boulevards, roundabouts, city centres and pedestrian areas with elegance.

    The luminaire delicately illuminates the surrounding space, creating a fascinating scenario. It is available in two versions: with or without a polycarbonate diffuser.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMoravia
    • Skupina výrobkůUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Skupina produktůTHE classic COLLECTION
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)255
    • Šířka (mm)590
    • Hloubka (mm)590
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)8.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures