Publikovat produkty
Vieste -  LED urban luminaire
Vieste -  LED urban luminaire
Vieste -  LED urban luminaire
    Lorelux

    Vieste - LED urban luminaire

    Urban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).

    Vieste is inspired by the classic dome shape, reinterpreting it with a more minimalist and contemporary design. Its full and soft volumes are ideal for enhancing those neighbourhoods, squares and city parks with both classic and contemporary design. 

    The catenary suspended mounting makes it particularly suitable for city boulevards as a replacement for traditional skirt lamps.

    Vieste creates a welcoming atmosphere that efficiently illuminates the surroundings without glaring.


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVieste
    • Skupina výrobkůUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Skupina produktůTHE classic COLLECTION
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)308
    • Šířka (mm)420
    • Hloubka (mm)420
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures