Publikovat produkty
SoundGuard Sidehinged inward opening window
SoundGuard Sidehinged inward opening window
    NorDan

    SoundGuard Sidehinged inward opening window

    Outward opening, side-hung, double or triple glazing paneled balcony door with exterior aluminum cladding.

    The Perfect Choice
    NorDan Kvillsfors is the perfect choice of windows and balcony doors for the project market. Kvillsfors is offered in a multitude of combinations, from triple glazed windows to our 2+1 coupled windows, an option allowing the room for sun shading blinds between the glazing units. Fire rated windows and sound reducing windows are some of the specialities in the NorDan Kvillsfors product range.

    Flexible Combinations
    NorDan Kvillsfors is a leading brand in the project market. It is also a part of one of Scandinavia's leading windows and door manufacturers. We offer a wide range of products with a number of options, using virtually maintenance free aluminium and sustainable timber as our primary materials.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNORDAN-ES
    • Skupina výrobkůSoundGuard
    • Skupina produktůSoundGuard (standard IGU)
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Casement Window
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows