Publikovat produkty
Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
    Nordlux
    Archivovány

    Kaito Pro 40 LED ceiling light

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)

    With Alba Pro, Bønnelycke MDD has created a ceiling fixture that breaks with tradition. A ceiling fixture where design and innovation merge into something greater. The shape stands out as sharp, modern and as a uniform, luminous surface. The functional kip joint, made from brass, adds an elegant superiority to the design. Fixed 24W LED panel. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKaito_Pro_40
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktů Ceiling
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-09-11
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)385
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)2.44
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Popis Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires