Publikovat produkty
OOBAMBOO™ swing gate
OOBAMBOO™ swing gate
OOBAMBOO™ swing gate
    Normaclo

    OOBAMBOO™ swing gate

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(8 recenze)
    Les portails pivotants OOBAMBOO™ créent l'harmonie parfaite avec la clôture et s'intègrent dans le projet architectural global. Les barreaux sont soudés en applique sur le cadre du portail selon le design OOBAMBOO™. Hauteurs disponibles : 1 m / 1.25 m / 1.50 m / 1.75 m / 2 m / 2.25 m / 2.40 m Largeurs disponibles : 1 m / 1.50 m (portillon) / 2 m / 3 m / 4 m / 5 m / 6 m (2 vantaux)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNOR010003
    • Skupina výrobkůDouble swing gates
    • Skupina produktůOOBAMBOO™ swing gate
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Brány