Publikovat produkty
Elit Mini Recessed downlight
Elit Mini Recessed downlight
Elit Mini Recessed downlight
Elit Mini Recessed downlight
Elit Mini Recessed downlight
Elit Mini Recessed downlight
Elit Mini Recessed downlight
Elit Mini Recessed downlight
Elit Mini Recessed downlight
    Normagrup

    Elit Mini Recessed downlight

    ELIT Mini: Design Meets Technology.

    ELIT Mini is the perfect balance between design and technology. Its aluminium body is specifically designed to ensure the temperature of the LED is at an optimum and to achieve the best efficiency and durability. Its distinctive reflector made of technical polycarbonate creates a high quality, uniform light without any spots.

    Highlights:

    • Aluminium body for optimal LED temperature.
    • High efficiency and durability.
    • Technical polycarbonate reflector for uniform light.
    • Spot-free, high quality illumination.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelit-mini-recessed-downlight
    • Skupina výrobkůElit Mini
    • Skupina produktůRecessed downlight
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-11-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)140
    • Hloubka (mm)75
    Související
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001959
    • Název ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 23
    • Název OmniClassLamps